Bestelnr. | Schroefdraad | Gewicht | LABS-vrij | |
---|---|---|---|---|
PSH08X10-A | M8 | 25 [g] | Ja | |
PSH08X10-B | Ja | |||
PSH10X10-A | M10 | 31 [g] | Ja | |
PSH10X10-B | Ja | |||
PSH12X10-A | M12 | 37 [g] | Ja | |
PSH12X10-B | Ja | |||
PSH14X10-A | M14 | 50 [g] | Ja | |
PSH14X15-A | M14 | 53 [g] | Ja | |
PSH14X10-B | Ja | |||
PSH14X15-B | Ja | |||
PSH20X15-A | M20 | 85 [g] | Ja | |
PSH20X15-B | Ja | |||
PSH25X15-A | M25 | 150 [g] | Ja | |
PSH25X15-B | Ja | |||
PSH33X15-A | M33 | 260 [g] | Ja | |
PSH33X15-B | Ja | |||
PSH45X15-A | M45 | Ja |