TPC-AA53X108H

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf1900 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf57000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening2660 [J]
Slag max.30 [mm]
Hoogte H53 [mm]
Diameter D bij slag=0108 [mm]
Diameter D bij slag=max.133 [mm]
Aantal stappen1
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht394 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa