TPC-AA79X64M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf450 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf13500 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening630 [J]
Slag max.62 [mm]
Hoogte H79 [mm]
Diameter D bij slag=064 [mm]
Diameter D bij slag=max.89 [mm]
Aantal stappen2
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht177 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa