TPC-AS109X107M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf902 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf27060 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening966 [J]
Slag max.56 [mm]
Hoogte H109 [mm]
Diameter D bij slag=0107 [mm]
Diameter D bij slag=max.147 [mm]
Inschroeflengte E max.16 [mm]
SchroefdraadM16
Gewicht698 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa