TPC-AS12X11M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf0.9 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf27 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening1.4 [J]
Slag max.6 [mm]
Hoogte H12 [mm]
Diameter D bij slag=011 [mm]
Diameter D bij slag=max.15 [mm]
Inschroeflengte E max.3 [mm]
SchroefdraadM3
Gewicht1 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa