TPC-AS15X14M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf2 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf60 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening3 [J]
Slag max.7 [mm]
Hoogte H15 [mm]
Diameter D bij slag=014 [mm]
Diameter D bij slag=max.19 [mm]
Inschroeflengte E max.4 [mm]
SchroefdraadM4
Gewicht2 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa