TPC-AS19X22H

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf11.5 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf345 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening21 [J]
Slag max.9 [mm]
Hoogte H19 [mm]
Diameter D bij slag=022 [mm]
Diameter D bij slag=max.27 [mm]
Inschroeflengte E max.6 [mm]
SchroefdraadM6
Gewicht9 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa