TPC-AS36X35M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf30 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf900 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening36 [J]
Slag max.19 [mm]
Hoogte H36 [mm]
Diameter D bij slag=035 [mm]
Diameter D bij slag=max.48 [mm]
Inschroeflengte E max.6 [mm]
SchroefdraadM6
Gewicht25 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa