TPC-AS41X41M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf48 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf1440 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening63 [J]
Slag max.21 [mm]
Hoogte H41 [mm]
Diameter D bij slag=041 [mm]
Diameter D bij slag=max.55 [mm]
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht63 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa