TPC-AS45X50H

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf170 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf5100 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening223 [J]
Slag max.22 [mm]
Hoogte H45 [mm]
Diameter D bij slag=050 [mm]
Diameter D bij slag=max.64 [mm]
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht86 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa