TPC-AS49X48M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf81 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf2430 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening91 [J]
Slag max.25 [mm]
Hoogte H49 [mm]
Diameter D bij slag=048 [mm]
Diameter D bij slag=max.64 [mm]
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht80 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa