TPC-AS55X54M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf122 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf3660 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening158 [J]
Slag max.29 [mm]
Hoogte H55 [mm]
Diameter D bij slag=054 [mm]
Diameter D bij slag=max.73 [mm]
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht107 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa