TPC-AS59X58M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf149 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf4470 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening154 [J]
Slag max.31 [mm]
Hoogte H59 [mm]
Diameter D bij slag=058 [mm]
Diameter D bij slag=max.78 [mm]
Inschroeflengte E max.12 [mm]
SchroefdraadM12
Gewicht123 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa