TPC-AS69X68M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf227 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf6810 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening272 [J]
Slag max.35 [mm]
Hoogte H69 [mm]
Diameter D bij slag=068 [mm]
Diameter D bij slag=max.92 [mm]
Inschroeflengte E max.16 [mm]
SchroefdraadM16
Gewicht247 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa