TPC-AS86X97H

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 0,3 - 2951 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 75%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf1147 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf34410 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening1555 [J]
Slag max.40 [mm]
Hoogte H86 [mm]
Diameter D bij slag=097 [mm]
Diameter D bij slag=max.123 [mm]
Inschroeflengte E max.16 [mm]
SchroefdraadM16
Gewicht516 [g]
Botshoek max.15 [°]
LABS-vrijJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa