PAE08X10NHFS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf4 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.5.0 [m/s]
SchroefdraadM8X1.0
Slag6 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf10000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening4 [J]
HardheidsgraadHard
Kopmet stalen kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.1 [kN]
Aantrekmoment borgmoer3 [Nm]
Gewicht11 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.2.5 [N]
Resetkracht max.4.5 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingVilten ring
SerieAdjustable Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa