PAE20X15NHAD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Adjustable Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf80 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.5.0 [m/s]
SchroefdraadM20X1.5
Slag15 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf90000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening80 [J]
HardheidsgraadHard
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.10 [kN]
Aantrekmoment borgmoer40 [Nm]
Gewicht130 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.16 [N]
Resetkracht max.26 [N]
Resettijd max.0.3 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieAdjustable Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa