PHE10X10NWBK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf9 [J]
Botssnelheid min.3.0 [m/s]
Botssnelheid max.5.0 [m/s]
SchroefdraadM10X1
Slag8 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf22000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening11 [J]
HardheidsgraadSupersoft
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer4 [Nm]
Gewicht24 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.3.5 [N]
Resetkracht max.11 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingBalg (TPE)
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa