PHE12X10NHBK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf18 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM12X1
Slag10 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf33000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening25 [J]
HardheidsgraadHard
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.3 [kN]
Aantrekmoment borgmoer7 [Nm]
Gewicht37 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.4.5 [N]
Resetkracht max.19 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingBalg (TPE)
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa