PHE12X10NWFK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf16 [J]
Botssnelheid min.3.0 [m/s]
Botssnelheid max.5.0 [m/s]
SchroefdraadM12X1
Slag10 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf33000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening21 [J]
HardheidsgraadSupersoft
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.3 [kN]
Aantrekmoment borgmoer7 [Nm]
Gewicht34 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.4.5 [N]
Resetkracht max.7.5 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa