PHE16X10LSFD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf30 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
SchroefdraadM16X1
Slag20 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf50000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening34 [J]
HardheidsgraadSoft
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantLange slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.3.5 [kN]
Aantrekmoment borgmoer20 [Nm]
Gewicht98 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.7 [N]
Resetkracht max.11 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa