PHE20X15LSFK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf70 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
SchroefdraadM20X1.5
Slag25 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf90000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening100 [J]
HardheidsgraadSoft
Kopmet kunststof kop
HefvariantLange slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.10 [kN]
Aantrekmoment borgmoer40 [Nm]
Gewicht180 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.16 [N]
Resetkracht max.26 [N]
Resettijd max.0.5 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa