PHE27X15NSAE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf190 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
SchroefdraadM27X1.5
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf120000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening260 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.17 [kN]
Aantrekmoment borgmoer60 [Nm]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.26 [N]
Resetkracht max.45 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa