PHE27X30LHAD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf230 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM27X3.0
Slag40 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf120000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening400 [J]
HardheidsgraadHard
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantLange slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.17 [kN]
Aantrekmoment borgmoer60 [Nm]
Gewicht400 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.26 [N]
Resetkracht max.45 [N]
Resettijd max.0.6 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa