PME04X05NMAS-B

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf0.8 [J]
Botssnelheid min.0.8 [m/s]
Botssnelheid max.2.2 [m/s]
SchroefdraadM4X0.5
Slag4 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf2100 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening0.8 [J]
HardheidsgraadMedium
Kopmet stalen kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.0.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer1 [Nm]
Gewicht2 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.1 [N]
Resetkracht max.2 [N]
Resettijd max.0.15 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieMini Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa