PME06X05NSAD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf1.8 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
SchroefdraadM6X0.5
Slag5 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf5000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening1.8 [J]
HardheidsgraadSoft
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.0.5 [kN]
Aantrekmoment borgmoer2 [Nm]
Gewicht5 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.1.5 [N]
Resetkracht max.2.5 [N]
Resettijd max.0.15 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieMini Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa