PSE08X10NHFE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf1.5 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM8X1.0
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf10000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening1.5 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.1 [kN]
Aantrekmoment borgmoer3 [Nm]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.1.5 [N]
Resetkracht max.3 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingVilten ring
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa