PSE10X10NMBK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf3 [J]
Botssnelheid min.0.8 [m/s]
Botssnelheid max.2.2 [m/s]
SchroefdraadM10X1
Slag8 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf22000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening3 [J]
HardheidsgraadMedium
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer4 [Nm]
Gewicht23 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.2 [N]
Resetkracht max.9 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingBalg (TPE)
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa