PSE14X15NHFD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf20 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM14X1.5
Slag12 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf50000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening20 [J]
HardheidsgraadHard
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.3.5 [kN]
Aantrekmoment borgmoer15 [Nm]
Gewicht51 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.3 [N]
Resetkracht max.6 [N]
Resettijd max.0.3 [s]
BeschermingVilten ring
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa