PSE22X15NHDK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf41 [J]
Botssnelheid min.0.1 [m/s]
Botssnelheid max.1.2 [m/s]
SchroefdraadM22X1.5
Slag15 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf90000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening41 [J]
HardheidsgraadHard
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.10 [kN]
Aantrekmoment borgmoer20 [Nm]
Gewicht170 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.7 [N]
Resetkracht max.15 [N]
Resettijd max.0.3 [s]
Beschermingzonder bescherming
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa