PSE33X15NSFD-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf185 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
SchroefdraadM33X1.5
Slag30 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf140000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening185 [J]
HardheidsgraadSoft
Kopzonder kop korte zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.30 [kN]
Aantrekmoment borgmoer60 [Nm]
Gewicht570 [g]
MateriaalRoestvrij staal
LABS-vrijJa
REACH-conformJa
RoHS-conformJa
Resetkracht min.15 [N]
Resetkracht max.35 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
BeschermingVilten ring
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa