F035-08-022

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant met vrijloop
Demper Kracht25 [N]
Demper Tolerantie+5/-5 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopJa
Vrijloop Lengte10.0 [mm]
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingnaturel
Demper Dekselkleurgroen PMS364C
Demper Ø behuizing8.0 [mm]
Behuizingslengte demper80.0 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingBundel
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard