F015-10-041

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht200 [N]
Demper Tolerantie+50/-50 [N]
Demper Snelheid12 [mm/s]
VrijloopNee
Vrijloop Lengte0.0 [mm]
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingwit RAL9001
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035
Demper Ø behuizing10.0 [mm]
Behuizingslengte demper42.0 [mm]
Demper Ø zuigerstang2.3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard