B045-08-002

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekS-curve met vrijloop
Demper Kracht15 [N]
Demper Tolerantie+3/-3 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopJa
Vrijloop Lengte3.0 [mm]
Demper veerretourNee
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7016
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing8.0 [mm]
Behuizingslengte demper95.4 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingInkepingen
Demper Verbinding zuigerstangKogelkop
ToepassingsomgevingStandaard