F050-08-217

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant met vrijloop
Demper Kracht35 [N]
Demper Tolerantie+5/-5 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopJa
Vrijloop Lengte8.0 [mm]
Demper veerretourNee
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7016
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing8.0 [mm]
Behuizingslengte demper77.0 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangKogelkop
ToepassingsomgevingStandaard