E050-08-099

Technische gegevens
Af te remmen massa20.0 [kg]
WerkingsrichtingBuiten sluitend
VrijloopNee
Vrijloop Lengte0.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.304.3 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7035
SEZ Ø boringen5.5 [mm]
SEZ Breedte14.0 [mm]
SEZ Hoogte64.2 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType A