E050-08-109

Technische gegevens
Af te remmen massa70.0 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
Vrijloop Lengte0.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.288.0 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelnaturel
SEZ Ø boringen5.5 [mm]
SEZ Breedte15.0 [mm]
SEZ Hoogte56.7 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S