E100-08-158

Technische gegevens
Af te remmen massa120.0 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopJa
Vrijloop Lengte10.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.382.0 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7035
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte16.4 [mm]
SEZ Hoogte28.0 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType B