E110-15-010

Technische gegevens
Af te remmen massa80.0 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopNee
Vrijloop Lengte0.0 [mm]
TechnologieWrijving
Totale lengte max.326.0 [mm]
SEZ Kleur behuizingzwart RAL9005
SEZ Kleur vergrendelingshendelzwart RAL9005
SEZ Ø boringen3.5 [mm]
SEZ Breedte16.0 [mm]
SEZ Hoogte22.8 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S