E070-08-025

Technische gegevens
Af te remmen massa100.0 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopNee
Vrijloop Lengte0.0 [mm]
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.286.0 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7035
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte16.4 [mm]
SEZ Hoogte27.0 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S