B12-Y-5IL
Y-insteekconnector
Serie S
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M12-M12-M12 |
Aansluitingstype | Connector / bus/ connector |
Connectietype | Connector / bus/ connector |
Uitvoering | YKAB |
Aantal contacten | 5 / 3 / 3 |
Nominale spanning | 125 [V] |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Labellengte | 0.3 [m] |
Kabel-Ø | 4.5 [mm] |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 5x0,34 [mm²] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Goedkeuring | UL /CSA |