S12-G-3
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M12 |
Aansluitingstype | Snij-klemverbinding |
Connectietype | Snij-klemverbinding |
Uitvoering | Recht |
Aantal contacten | 3 |
Nominale spanning | 32 [V] |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
Isolatieweerstand | ≥108Ω |
Contactweerstand | ≤10mΩ |
Materiaal contacten | Metaal, CuZn, verguld |
Materiaal contactdragers | Kunststof, PA, BK |
Materiaal grijplichamen | Kunststof, PA, BK |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |