Kogelscharnier
Serie KG

  • Vergrendelbare afbuigpsositie
    Wees flexibel in uw toepassing, pas uw handling individueel aan uw werkstuk aan en vergrendel de afbuigpositie procesveilig
  • Grote montageflens
    Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de aanbouwdelen mogelijk
  • Stalen uitvoering
    Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk
Maat: KG40
Bestelnr.ZwenkhoekMxFa
KG4030 [°]18 [Nm]7500 [N]
Maat: KG40ST
Bestelnr.ZwenkhoekMxFa
KG40ST30 [°]18 [Nm]18000 [N]
Maat: KG60
Bestelnr.ZwenkhoekMxFa
KG6030 [°]55 [Nm]15000 [N]
Maat: KG60ST
Bestelnr.ZwenkhoekMxFa
KG60ST30 [°]55 [Nm]45000 [N]
Maat: KG80
Bestelnr.ZwenkhoekMxFa
KG8030 [°]124 [Nm]28000 [N]
Maat: KG80ST
Bestelnr.ZwenkhoekMxFa
KG80ST30 [°]124 [Nm]70000 [N]