DV2N-B

Roterende koppeling
Serie DV

  • met 2 of 4 pneumatische doorvoeren
Technische gegevens
Luchtdoorvoer2 [Aantal]
Versnelling max.22 [m/s²]
Maximaal toerental720 [°/s]
Lagerbelasting axiaal1300 [N]
Lagerbelasting radiaal104 [Nm]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Gewicht0.43 [kg]