DV4N-B

Roterende koppeling
Serie DV

  • met 2 of 4 pneumatische doorvoeren
Technische gegevens
Luchtdoorvoer4 [Aantal]
Versnelling max.22 [m/s²]
Maximaal toerental720 [°/s]
Lagerbelasting axiaal1300 [N]
Lagerbelasting radiaal156 [Nm]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Gewicht0.54 [kg]