DRV1-8I
Smoorterugslagkleppen
Serie DRV
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
Maat i | 8 [mm] |
Maat L | 32 [mm] |
Maat L1 | 48 [mm] |
Maat M | M12x1 [mm] |
Maat H | 16 [mm] |
Maat m | 24 [mm] |
Maat d | 4.3 [mm] |