DRV1-8X6
Zwenk-smoorterugslagkleppen
Serie DRV
- Hoekige uitvoering
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Buiten-Ø aansluitslang | 6 [mm] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
Maat i | 6 [mm] |
Maat L1 | 29 [mm] |
Maat L2 | 23.5 [mm] |
Maat L3 | 11 [mm] |