DRVM5X4

Zwenk-smoorterugslagkleppen
Serie DRV

  • Hoekige uitvoering
Technische gegevens
AansluitschroefdraadM5
Buiten-Ø aansluitslang4 [mm]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
S8 [mm]
Maat i4 [mm]
Maat L121.5 [mm]
Maat L217 [mm]
Maat L37.5 [mm]