DSV1-4E
Drukveiligheidskleppen
Serie DSV
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/4" |
Snelontluchting | Ja |
Nominale breedte | 7 [mm] |
Nominale doorstroming A-P1 | 1000 [Nl/min] |
Nominale doorstroming B-P2 | 1000 [Nl/min] |
Nominale doorstroming P1-A | 650 [Nl/min] |
Nominale doorstroming P2-B | 650 [Nl/min] |
Lekkage max. | 10 [cm³/h] |
Bedrijfsdruk | 1 ... 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
Gewicht | 0.27 [kg] |