DSV1-8
Drukveiligheidskleppen
Serie DSV
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Snelontluchting | Nee |
Nominale breedte | 4 [mm] |
Nominale doorstroming A-P1 | 360 [Nl/min] |
Nominale doorstroming B-P2 | 360 [Nl/min] |
Nominale doorstroming P1-A | 230 [Nl/min] |
Nominale doorstroming P2-B | 230 [Nl/min] |
Lekkage max. | 3 [cm³/h] |
Bedrijfsdruk | 1 ... 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
Gewicht | 0.16 [kg] |